Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
1
Part number: 14 31 031 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-3 BK
har-flexicon 2,54 FPV-3 BK

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Vertical
Push-in-spring-cage termination
Rated current: ‌6 A
Contacts: 3
Copper alloy, Spring steel
Sn Mating side
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 14 31 031 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-3 BK
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
1
Product Details
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Corpo connettore
  • Specifiche Verticale
  • Caratteristiche Riconnessione: 10 volte (solo con sezione uguale o maggiore)
Versione
  • Collegamento Collegamento push-in a molla
  • Tipologia di collegamento PCB / cable
  • Numero di poli 3
  • Dettagli applicativi E' possibile utilizzare conduttori (a trefoli o rigidi) di sezione fino a 0.75 mm². Tensione di isolamento di 32V con III/2.
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²)
    0,14 ... 0,5 mm² Solido
    0,2 ... 0,5 mm² Flessibile
    0,25 ... 0,34 mm² Flessibile, con ferrule, senza manicotto in plastica
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 26 ... AWG 20
  • File di contatti 1
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,54 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 6 A
  • Tensione di esercizio 160 V
  • Tensione di prova 2,5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Distanza di scarica in aria ‌ 1,5 mm
  • Distanza di scarica superficiale ‌ 1,6 mm
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 6 mm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 15 N
  • Forza di prelievo ≥ 3 N
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Resistenza alle vibrazioni 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/asse
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Colore (inserto) Nero
  • Materiale (contatti)
    Lega di rame
    Acciaio per molle
  • Finitura superficiale (contatti) Sn Lato contatti
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Nichel
    Naftalene
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 1,07 g
  • Paese di origine Vietnam
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140114739
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare