Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 15 62 006 2601 333
har-flex Power F str 6P SMT PL1 Sample
har-flex Power F str 6P SMT PL1 Sample

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze żeńskie
Lutowanie rozpływowe (SMT)
Prąd znamionowy: ‌20 A
Kontakty: 6
Prosty
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa właściwości: 1
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Czarny
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Numer Katalogowy: 15 62 006 2601 333
har-flex Power F str 6P SMT PL1 Sample
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria har-flex®
  • Identyfikacja Power
  • Element Złącze żeńskie
  • Opis kontaktu Straight
  • Cechy The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Wersja
  • Metoda przyłączenia Reflow soldering termination (SMT)
  • Typ połącznia
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Liczba kontaktów 6
  • Szczegóły According to IEC 61984, it is an unencapsulated connector. Protection against electric shock must be ensured by the type of installation by the user.
  • Zawartość opakowania Sample
Charakterystyka techniczna
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2.54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 2.54 mm
  • Wysokość montażowa w stosie 9.05 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 20 A
  • Napięcie znamionowe 180 V
  • Napięcie znamionowe acc. to IEC 60664-1
  • Znamionowe napięcie udarowe 1.5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 2
  • Odstęp izolacyjny ≥1.74 mm
  • Długość drogi upływu
    ≥1.74 mm PCB
    ≥1.89 mm Connector
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 25 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Klasa właściwości 1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1.39 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanarność kontaktów ‌ 0.1 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Kolor (wkład) Black
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Not contained
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1,46 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140204324
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare