Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Lado del dispositivo / Pasacables
123
N.º de referencia: 09 48 844 7745 008
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 0.8m
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 0.8m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 0.8 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 844 7745 008
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 0.8m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Lado del dispositivo / Pasacables
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie RJ45
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Voorkeursrichtingen omhoog/omlaag
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel
    Bedrading 1:1
    Halogeenvrij
    Oliebestendig
Versie
  • Kabellengte 0,8 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2x AWG 26/7
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur
    -30 ... +75 °C niet-verplaatst
    -5 ... +50 °C verplaatst
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Geel
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 50 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140882751
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600