Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
103
Part number: 09 70 020 2816
AISL. MACHO STAF40 SOLDADURA
STAF 20 FE-L

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Solder termination
Female
Polyamide (PA)
Black
Rated current: ‌10 A
Size: 16 A
Contacts: 20
Conductor cross-section: 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 70 020 2816
AISL. MACHO STAF40 SOLDADURA
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
103
Product Details
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Staf®
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura
  • Tipo Hembra
  • Tamaño 16 A
  • Número de contactos 20
Características técnicas
  • Sección de conductor 2,5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 25 V
  • Voltaje nominal
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensión de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 50 V
  • Tensión nominal según CSA 50 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 2 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +100 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 HB
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 50,4 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140102989
  • eCl@ss 27.440.205,00
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
Chapter Staf®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare