Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
18
Accessories
6
Part number: 09 18 506 5921
SEK-18 SV MA STD ANG45 06P PLS4
SEK-18 SV MA STD ANG45 06P PLS4

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌1 A
Contacts: 6
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: NM 30 (S4)
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 18 506 5921
SEK-18 SV MA STD ANG45 06P PLS4
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
18
Accessories
6
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe SEK Standard
  • Komponente Messerleiste
  • Kontaktbeschreibung gewinkelt
Ausführung
  • Anschlussart Wellenlötanschluss
  • Art der Verbindung PCB to cable
  • Kontaktanzahl 6
  • Länge der Pins 4.5 mm
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 2.54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 1 A
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 12 N
  • Ziehkraft ≤ 12 N
  • Anforderungsstufe NM 30 (S4)
  • Steckzyklen ≥ 250
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Thermoplastic resin (PBT)
  • Farbe Einsatz Grey
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Schichtdicke ≥ 0.76 µm
  • Schichtdicke ≥ 30 µinch
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Bahnklassifizierung F3/I3
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 5,4 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140026025
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
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
PCB Multi ECAD Data
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Links
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare