Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 11 034 9975
Hinged frame 12xMod a-l Han34HPR V-Hood
Hinged frame 12xMod a-l Han34HPR V-Hood

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Ramă
pentru până la 12 module individuale, a … l
Mărime: 34 HPR
Note
Comparați
Număr articol: 09 11 034 9975
Hinged frame 12xMod a-l Han34HPR V-Hood
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Serii de carcase/prize Han® HPR
  • Tip de accesorii Ramă
  • Descrierea accesoriului
    pentru până la 12 module individuale
    a … l
Versiune
  • Mărime 34 HPR
  • Conţinut pachet
    4x şuruburi M4
    4x şaibe SK S4
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere 1,5 Nm Şuruburi de fixare M4
Proprietăţi material
  • Material (accesorii) Metal
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 150 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140194373
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați