Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
31
Hoods/Housings
5
Part number: 09 45 545 1508
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,9m
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,9m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.9 m
Notes
Compare
Part number: 09 45 545 1508
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,9m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
31
Hoods/Housings
5
Product Details
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 RJ45 Соединитель
  • Соединитель 2 RJ45 Розетка
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 0,9 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4 x 2 витые пары AWG 26/7
  • Экранирование Экранированный
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура ‌0 ... +60 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
  • Диаметр кабеля 6,1 mm
Свойства материала
  • Материал (кабель) FRNC (LSZH)
  • Цвет (кабель) Желтый
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-2
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 71,5 g
  • Страна изготовления Чехия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140268937
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare