Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Part number: 09 45 745 1125
RJI Cable 4xAWG22/1, solid PushP; 3m
RJI Cable 4xAWG22/1, solid PushP; 3m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 3 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 45 745 1125
RJI Cable 4xAWG22/1, solid PushP; 3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Product Details
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 2
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 HARTING PushPull (V4) Tworzywo termoplastyczne
  • Złącze 2 HARTING PushPull (V4) Tworzywo termoplastyczne
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 3 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/1
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Green
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Not contained
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 261,6 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140063303