Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Part number: 09 47 363 6058
RJI-2xPPV4,RJ45,trail,AWG22/7,PUR; 20,0m
RJI-2xPPV4,RJ45,trail,AWG22/7,PUR; 20,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 20 m
Notes
Compare
Part number: 09 47 363 6058
RJI-2xPPV4,RJ45,trail,AWG22/7,PUR; 20,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Product Details
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器2
    連接器1
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 RJ45
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 HARTING PushPull (V4) 熱塑性塑料
  • 連接器2 HARTING PushPull (V4) 熱塑性塑料
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 20 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x AWG 22/7
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 綠色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 1 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140257764