配套产品
配套产品
Accessories
6
Device side / Panel feed through
124
型号: 09 48 688 3018 250
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 25m
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 25m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
C型
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 09 48 688 3018 250
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
Device side / Panel feed through
124
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe
    RJ45
    Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Steckverbinder 2
    M12 D-Kodierung
    Stift gewinkelt
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung Typ C
Ausführung
  • Kabellänge 25 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x AWG 22/7
  • Kodierung D-Kodierung
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Grenztemperatur -25 ... +60 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel grün
Normen und Zulassungen
  • Normen UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1.594 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140268623
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较