Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 45 771 0075
RJ Industrial Cable Assembly, 20m
RJ Industrial Cable Assembly, 20m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Straight
Cable length: 20 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor .
Part number: 09 45 771 0075
RJ Industrial Cable Assembly, 20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Sorozat HARTING RJ Industrial®
  • Elem Cable assemblies
  • Specifikáció Pre-assembled on one side
  • 1. csatlakozó HARTING RJ Industrial®
  • Kábeltípus Copper cable (round)
  • A kábel leírása Straight
Verzió
  • Kábelhossz 20 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/1
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Green
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Nettó tömeg 876 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140242647