Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 14 000 6413
Pneum. contact metal ID 3 female+valve
Pneum. contact metal ID 3 female+valve

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Pneumatic contact
With shut-off, Straight
Female
Brass
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 14 000 6413
Pneum. contact metal ID 3 female+valve
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Category Contacts
  • Type of contact Pneumatic contact
  • Description of the contact With shut-off Straight
Version
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Operating pressure ≤ 10 bar
  • Tube inner diameter 3 mm
Material properties
  • Material (contacts) Brass
  • Material (seal) HNBR (hydrated NBR)
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalene
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 9 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 39269097
  • GTIN 5713140189348
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás