Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Accessories
1
N.º de referencia: 39 50 001 0017
Plug socket module Denmark
Plug socket module Denmark

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Receptáculo
Dinamarca
Terminación de mordaza de resorte
‌13 A
250 V AC
‌50 Hz
Sección de conductor: 2.5 mm²
Termoplásticos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 39 50 001 0017
Plug socket module Denmark
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Accessories
1
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Series van de kappen/behuizingen Han-Port®
  • Element Contact
Versie
  • Aansluitmethode Veerklem aansluiting
  • Toepassingsgebied Denemarken
Aansluit data
  • Voedingsspanning 250 V AC
  • Nominale stroom ‌ 13 A
  • Nominale frequentie ‌ 50 Hz
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 2,5 mm²
  • Montagediepte 20 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Thermoplastisch
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 74,3 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140154957
  • eCl@ss 27.144.042,00
  • ETIM EC000450
  • UNSPSC 24.0 39121406
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
Portal de objetos EPLAN