Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 33 58 231 3000 015
PP FO CABLE ASSY-300M-2xPP LC DUPL-OV SM
PP FO CABLE ASSY-300M-2xPP LC DUPL-OV SM

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Kabel FO
Tryb jednomodowy , Zalewane
Długość kabla: 300 m
Notatki
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Numer Katalogowy: 33 58 231 3000 015
PP FO CABLE ASSY-300M-2xPP LC DUPL-OV SM
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    LC duplex
    HARTING PushPull (V4) Tworzywo termoplastyczne
  • Złącze 2
    LC duplex
    HARTING PushPull (V4) Tworzywo termoplastyczne
  • Typ przewodu Kabel FO
  • Opis przewodu
    Tryb jednomodowy
    Zalewane
Wersja
  • Długość kabla 300 m
  • Konstrukcja rdzenia 9 / 125 µm
Charakterystyka techniczna
  • Średnica przewodu 6,5 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6b) / 6b)-II: Ołów jako pierwiastek stopowy w aluminium zawierającym do 0,4 % ołowiu masowo / Ołów jako pierwiastek stopowy w aluminium do obróbki skrawaniem przy zawartości ołowiu do 0,4 % masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Trójtlenek antymonu
    Ołów
    Nikiel
    Naftalen
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-106 Wersja 4 (V4)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 15.342 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85447000
  • GTIN 5713140154452
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare