Exceções RoHS
6 b) / 6 b)-II: Chumbo como elemento de liga em alumínio, num teor ponderal não superior a 0,4 % / Chumbo como elemento de liga em alumínio para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Trióxido de antimônio
Fio
Níquel
Naftaleno
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61076-3-106 Versão 4 (V4)
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
82 g
País de origem
República Tcheca
Número de tarifa da alfândega europeia
85447000
GTIN
5713140152267
ETIM
EC002599
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)