Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
22
Tools
1
Part number: 20 82 104 0101
Metal Outlet Han PushPull with preLink
Metal Outlet Han PushPull with preLink

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Outlet
AIDA compliant, Han® PushPull (V14)
preLink® IDC insulation displacement termination
Conductor cross-section: 0.22 ... 0.32 mm²
Aluminium die-cast
Black
Notes
Compare
Part number: 20 82 104 0101
Metal Outlet Han PushPull with preLink
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
22
Tools
1
Product Details
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série preLink®
  • Elemento Outlet
  • Especificação
    Compátível com AIDA
    Han® PushPull (V14)
Versão
  • Método de terminação Terminação com remoção de isolação preLink® IDC
  • Blindagem Blindado
  • Fixação Montagem na parede
  • Conteúdo da embalagem
    Base incluindo tampas de proteção
    2x conjunto preLink®, fêmea RJ45 HIFF, AWG 22/23
    2x Prensa-cabos com vedação com fenda
    Instruções de montagem
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,22 ... 0,32 mm²
  • Seção transversal do condutor AWG 24 ... AWG 22
  • Diâmetro externo do fio 1,3 ... ‌1,6 mm
  • Características de transmissão Cat. 6 Classe E até 250 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diâmetro do cabo 7,2 ... 8 mm
  • Resistência à vibração 5,72 m/s² conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B
  • Resistência ao impacto 5 g / 30 ms, 5 choques / eixo e direção conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Alumínio fundido
  • Cor (carcaça/base) Preto
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
    Naftaleno
Especificações e aprovações
  • Aprovações DNV GL
  • PROFINET Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 707 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140135680
  • ETIM EC001264
  • eCl@ss 27440190 Industry connector (unspecified)
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
Manual
Download Settings
Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
preLink Selection Guide
HARTING Ethernet Cabling
Links
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare