Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Part number: 21 34 810 0489 035
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 3,5m
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 3,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 3.5 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 810 0489 035
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 3,5m
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
  • Category Разводка кабельных систем
  • Series Круглые соединители M8
  • Element Кабельные сборки
  • Specification Предварительно собран с одной стороны
  • Connector 1
    M8 А-кодирование
    Розетка Прямой
  • Type of cable Медный кабель (круглый)
Version
  • Cable length 3,5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0,25 мм²
  • Coding А-кодирование
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Черный
Спецификации и допуски
  • Допуски: CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Чехия
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140241947
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line