Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 21 34 CON 73P3
M8 A 3pole male straight shld overmolded
M8 A 3pole male straight shld overmolded

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Kábelcsatlakozó
Egyenes, Fröccsöntött
Apa
A-kódolás
Krimpelhető csatlakoztatás
Poliamid (PA)
Érintkezők: 3
Névleges áramerősség: ‌3 A
Poliamid (PA), Présöntött cink
Csavaros rögzítés
Védettségi fokozat: IP67 zárt feltétel
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 34 CON 73P3
M8 A 3pole male straight shld overmolded
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M8
  • Elem Kábelcsatlakozó
  • Specifikáció
    Egyenes
    Fröccsöntött
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Apa
  • Árnyékolás Árnyékolt
  • Érintkezők száma 3
  • Kódolás A-kódolás
  • Rögzítés típusa Csavaros rögzítés
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 3 A
  • Névleges feszültség 60 V
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Meghúzási nyomaték ‌0,4 Nm
  • Csavarkulcs mérete (recézett csavar / recézett anya) 9
  • Hőmérséklet korlátozás -5 ... +80 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP67 zárt feltétel
  • Kábel átmérője 8 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Poliamid (PA)
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Poliamid (PA)
    Présöntött cink
  • Anyag (fröccsöntés) Hőre lágyuló poliuretán (TPU)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • GTIN 5713140813380
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Letöltések
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás