Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Accessories
1
Inserts
16
Part number: 21 17 200 3200
M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-6.5-10
M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-6.5-10

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable to cable housing
Panel feed through, Rear mounting
Size: M17
Screw locking, Toggle locking
Top entry
Material (hood/housing): Copper-zinc alloy
Nickel plated
Material (seal): NBR
Degree of protection: IP66 / IP67 screwed / locked condition
Notes
Compare
Part number: 21 17 200 3200
M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-6.5-10
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
6
Accessories
1
Inserts
16
Product Details
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M17
  • Tipo de capota/base Base cable a cable
  • Descripción de capota/base
    Pasamuros
    Montaje trasero
Versión
  • Tamaño M17
  • Blindaje apantallado
  • Versión Entrada superior
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo a tornillo
    Bloqueo por palanca
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66 / IP67 estado enroscado/bloqueado
  • Rango de sujeción 6,5 ... 10 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Aleación de cobre-cinc
  • Superficie (capota/base) Niquelado
  • Material (junta) NBR
  • Color (junta) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 en preparación
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 53,223 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140422506
  • eCl@ss 27.440.224,00