Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
6
Accessories
1
Inserts
16
Cikkszám: 21 17 200 4100
M17-DEVH-SCR/BAY-STR-FM-21X21-2.7
M17-DEVH-SCR/BAY-STR-FM-21X21-2.7

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Peremes ház
Előoldali szerelés, Négyzetes szerelő karima
Méret: M17
Csavaros rögzítés, Billenő rögzítés
Egyenes kábelbevezetés
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Réz-cink ötvözet
Nikkel bevonatú
Anyag (tömítés): Viton
Védettségi fokozat: IP66 / IP67 becsavart / rögzített állapot
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 21 17 200 4100
M17-DEVH-SCR/BAY-STR-FM-21X21-2.7
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
6
Accessories
1
Inserts
16
Termékleírás
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Kruhové konektory M17
  • Typ krytu Přírubový kryt
  • Popis krytu
    Montáž na přední stranu
    Čtvercová montážní příruba
Verze
  • Velikost M17
  • Stínění Stíněné provedení
  • Verze Přívod shora
  • Způsob zajišťování
    Šroubové zajišťování
    Bajonetový uzávěr
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Počet opakovaných zajištění ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP66 / IP67 V přišroubovaném/zajištěném stavu
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Réz-cink ötvözet
  • Povrch (kryt) Niklováno
  • Materiál (těsnění) Viton
  • Barva (těsnění) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status konform
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Nem része
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Nem része
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Nem része
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Igen
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikkel
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 előkészületben
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 24 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140819573
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás