Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
12
Part number: 21 40 505 2885 050
M12 X m/m st/an PVC 5m
M12 X m/m st/an PVC 5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 21 40 505 2885 050
M12 X m/m st/an PVC 5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
12
Product Details
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación X
    Macho Recto
    Sobremoldeado
  • Conector 2
    M12 Codificación X
    Macho Acodado
    Sobremoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
  • Codificación Codificación X
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Amarillo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140267114
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27.060.390,00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare