Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
15
Numer Katalogowy: 21 33 050 5853 060
M12 X coded Cable Assembly, 6m
M12 X coded Cable Assembly, 6m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 6 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 33 050 5853 060
M12 X coded Cable Assembly, 6m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
장치 측면 / 패널 관통형
15
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Sistem kablajı
  • Seria Yuvarlak konnektörler M12
  • Element Kablo takımları
  • Specyfikacje Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Złącze 1
    M12 X kodlu
    Erkek Düz
    Press&Go
  • Złącze 2
    M12 X kodlu
    Erkek Düz
    Press&Go
  • Typ przewodu Bakır kablo (yuvarlak)
Wersja
  • Długość kabla 6 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 26/7
  • Ekranowanie Ekranlı
  • Kodowanie X kodlu
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +80 °C
  • Średnica przewodu 8,1 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) Poliolefin kopolimer
  • Renk (kablo) Siyah
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 510 g
  • Kraj pochodzenia Romanya
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140818491
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare