Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 21 34 363 7446 050
M12 T-cod 4-pol st/st m/f PUR 5,0m
M12 T-cod 4-pol st/st m/f PUR 5,0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 5 m
Notes
Compare
Part Number: 21 34 363 7446 050
M12 T-cod 4-pol st/st m/f PUR 5,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 T-coding
    Male Straight
  • Connector 2
    M12 T-coding
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 1.5 mm²
  • Coding T-coding
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage ‌ 63 V DC
  • Limiting temperature -25 ... +80 °C
  • Cable diameter 7,2 mm
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) Preto
  • RoHS conformidade com exceção
  • RoHS exemptions 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • ELV status conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Não contido
  • REACH ANNEX XIV substances Não contido
  • REACH SVHC substances Sim
  • REACH SVHC substances Fio
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Sim
  • California Proposition 65 substances
    Fio
    Níquel
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 552 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN
    5713140815896
    5713140567535
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare