Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
8
Part number: 21 34 303 1543 100
M12 L-cod 4+FE st/st m/f PUR 10m
M12 L-cod 4+FE st/st m/f PUR 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 10 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 303 1543 100
M12 L-cod 4+FE st/st m/f PUR 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
8
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 2
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    M12 Codage L
    Mâle Droit
  • Connecteur 2
    M12 Codage L
    Femelle Droit
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 10 m
  • Nombre de fils 5
  • Structure du conducteur 5x 1,5 mm²
  • Codage Codage L
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 12 A
  • Tension nominale ‌ 63 V DC
  • Limite de température -25 ... +80 °C
  • Diamètre de câble 8,2 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Noir
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Spécifications et homologations
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140543942
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line