Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 34 323 3544 100
M12 K-cod 4+PE st/st m/f PUR 10m
M12 K-cod 4+PE st/st m/f PUR 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 323 3544 100
M12 K-cod 4+PE st/st m/f PUR 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Conector 2
    Conector 1
    Tip cablu
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12 Codificare K
    Tată Drept
  • Conector 2
    M12 Codificare K
    Mamă Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 10 m
  • Număr de miezuri 5
  • Structură miez 5x 1,5 mm²
  • Codificare Codificare K
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 12 A
  • Tensiune nominală ‌ 600 V AC
  • Temperatura de limitare -25 ... +80 °C
  • Diametru cablu 8,2 mm
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Negru
Specificaţii şi omologări
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1.199 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140816114
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line