Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 48 CON 80
M12 D-code male angled overmolded
M12 D-code male angled overmolded

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur de câble
coudé, Surmoulé
Mâle
Codage D
Raccordement à Sertir
Polyamide (PA)
Contacts: 4
Intensité nominale: ‌4 A
Polyamide (PA), Alliage de zinc moulé
Verrouillage à vis
Degré de protection: IP65 / IP67 condition de couplage
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 48 CON 80
M12 D-code male angled overmolded
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Category Steckverbinder
  • Series Rundsteckverbinder M12
  • Element Kabelsteckverbinder
  • Specification
    gewinkelt
    umspritzt
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 4
  • Coding D-coding
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 22
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 60 V
  • Rated impulse voltage 2,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Overvoltage category III
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ‌0,6 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyamid (PA)
  • Material (hood/housing)
    Polyamid (PA)
    Zink-Druckguss
  • Material (overmoulding) Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
  • Colour (overmoulding) schwarz
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
Commercial data
  • Packaging size 1
  • GTIN 5713140880856
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer