Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 40 404 0445 075
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 7.5m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 7.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Cable length: 7.5 m
Notes
Compare
Part number: 21 40 404 0445 075
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 7.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    M12 D-kódolás
    Apa Egyenes
  • 2. csatlakozó
    M12 D-kódolás
    Apa Egyenes
Verzió
  • Kábelhossz 7,5 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
  • Árnyékolás Árnyékolt
  • Érintkezők száma 4
  • Kódolás D-kódolás
  • Rögzítés típusa PushPull
Műszaki jellemzők
  • Névleges feszültség
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +70 °C mozgatott
    -20 ... +60 °C stabil
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Kábel átmérője 6,5 mm ± 0,2 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár
    3x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
    7x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
  • Hajlítási ciklusok ≥ 3.000.000 & 7 db kábelátmérő & áthaladási távolság ≤ 0,2 m & sebesség ≤ 4 m/s & gyorsulás ≤ 4 m/s²
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Zöld
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok UN/ECE-R 118
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140489974