Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: C2 13 200 0000 0091
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.50m
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.50m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Bezhalogenowe
Długość kabla: 0.5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: C2 13 200 0000 0091
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.50m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Sistem kablajı
  • Seria Yuvarlak konnektörler M12
  • Element Kablo takımları
  • Specyfikacje Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Złącze 1
    M12 A-Kodlu
    Erkek Düz
    Çoklu kalıplanmış
  • Złącze 2
    M12 A-Kodlu
    Dişi Düz
    Çoklu kalıplanmış
  • Typ przewodu Bakır kablo (yuvarlak)
  • Opis przewodu Halojensiz
Wersja
  • Długość kabla 0,5 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x 0,34 mm²
  • Metoda przyłączenia Krimp sonlandırma
  • Ekranowanie Ekransız
  • Kodowanie A-Kodlu
Teknik özellikler
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Çalışma Gerilimi 250 V
  • Sıcaklık sınırlaması
    -25 ... +80 °C taşındı
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Średnica przewodu 4,2 mm
  • Minimalny promień gięcia
    10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
    5x Kablo çapı (tekil bükme)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) RAL 7021 (siyah gri)
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Alev geciktirme
  • UL / CSA UL hazırlık aşamasında
  • Onaylar CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Waga netto 5 g
  • Kraj pochodzenia Almanya
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140515048
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare