Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 97 00 000 0635
M12 A-cod 4-pol st/- m/- PPi PVC 1.0m
M12 A-cod 4-pol st/- m/- PPi PVC 1.0m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 1 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 97 00 000 0635
M12 A-cod 4-pol st/- m/- PPi PVC 1.0m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    連接器1
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Złącze 1
    M12 A-kodowany
    Męski Prosty
    Zalewane
    Inner PushPull
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 1 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x 0,34 mm²
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Ekranowanie Nieekranowane
  • Liczba kontaktów 4
  • Kodowanie A-kodowany
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe 250 V
  • Ograniczenie temperaturowe
    -25 ... +80 °C Przesunięty
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Średnica przewodu 4,9 mm
  • Minimalny promień gięcia
    10 x wejście kablowe (powtarzające gięcie)
    5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) RAL 7040 (szary okienny)
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare