Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 61 83 401 0246 00
Set Q4/2 M 6qmm KG
Set Q4/2 M 6qmm KG

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder-Sets
Stift
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 61 83 401 0246 00
Set Q4/2 M 6qmm KG
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
Versión
  • Tipo Macho
  • Campo de aplicación Cables de alimentación
  • Contenidos del paquete
    Base cable a cable
    Aislante macho
    5x contactos macho Han® C
    Aislante con junta
    Prensaestopa
Características técnicas
  • Sección de conductor 6 mm²
Propiedades del material
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • Exenciones RoHS 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • Estado ELV konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sustancias REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sustancias REACH SVHC ja
  • Sustancias REACH SVHC Blei
  • Sustancias de la California Proposition 65 ja
  • Sustancias de la California Proposition 65 Blei
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 81 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140274112
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen