Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 61 88 720 0051 0300
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 HD 3,0m
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 HD 3,0m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Маслостойкий, Не содержит галогенов, Не содержит силиконов
Длина кабеля: 3 m
Примечания
Compare
Артикул: 61 88 720 0051 0300
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 HD 3,0m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Identification
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M16
    Female
    12 + 3 poles
  • Connector 2 wire end ferrules
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Oil resistant
    Halogen-free
    Silicone-free
  • Features
    Highly flexible
    Drag chain compatible
Version
  • Cable length 3 m
  • Core structure 3x 1.5 mm2 + 2x 0.34 mm2 + 2x 2x 0.22 mm2
  • Field of application for hybrid function
Termination data
  • Nominal voltage 60 V DC
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1 Flame retardancy
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 480 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140275058
  • eCl@ss 27060490 Ready-made low-voltage line (unspecified)
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare