Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Part number: 33 57 211 0200 001
Hybr.cable Assy, AC, 20m -2 x HAN3A
Hybr.cable Assy, AC, 20m -2 x HAN3A

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Hybrid cable (copper / copper)
AC version
Cable length: 20 m
Notes
Compare
Part number: 33 57 211 0200 001
Hybr.cable Assy, AC, 20m -2 x HAN3A
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
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 Han® 3 A Métallique
  • Connecteur 2 Han® 3 A Métallique
  • Type de câble Câble Hybride (cuivre / cuivre)
  • Description du câble Version courant alternatif
Version
  • Longueur de câble 20 m
  • Structure du conducteur
    4x 2x AWG 26/7
    3x 2,5 mm²
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • Diamètre de câble 12 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 4.954 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140244368
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare