Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 50 080 0202 020
Han1A CA 3+PE+Shld +latch m/- PVC 2m
Han1A CA 3+PE+Shld +latch m/- PVC 2m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe o parte
Cablu de cupru (rotund)
Rezistent la ulei
Lungimea cablului: 2 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 50 080 0202 020
Han1A CA 3+PE+Shld +latch m/- PVC 2m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han® 1A
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1 Han® 1A Male
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Oil resistant
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 1,5 mm²
  • Shielding Ekranlı
  • Number of contacts 3
  • PE contact Evet
  • Locking type Snap-in latches
  • Details
    Elektrik yükü altında bağlanmamalı ve ayrılmamalıdır.
    Montaj ve kurulum kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 400 V
  • Rated voltage conductor-earth 300 V
  • Limiting temperature
    -30 ... +80 °C etkilenmemiş
    -10 ... +80 °C taşındı
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Cable diameter 8,3 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Gri
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS exemptions 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Kurşun
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Evet
  • California Proposition 65 substances Kurşun
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1-2 Flame retardancy
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140237254
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați