Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 61 88 780 0905 0
Han Q4/0 m str 2x1,5mm 5m
Han Q4/0 m str 2x1,5mm 5m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Energiaellátás
DC áramkimenet
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 61 88 780 0905 0
Han Q4/0 m str 2x1,5mm 5m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
식별
  • 요소 에너지 공급장치
  • 사양 DC 전원 출력
  • 커넥터 1 Han® Q 4/0 수형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 특징 TC-ER 케이블
버전
  • 케이블 길이 5 m
  • 코어 구조 2x 1.5 mm²
기술적 특성
  • 전류 유형 DC
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상업용 데이터
  • 포장 규격 2
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140276413
  • eCl@ss 27,060,327.00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás