Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
5
Part number: 09 12 008 4901
Han-Power S metal 7-pole, 4-6mm²
Han-Power S metal 7-pole, 4-6mm²

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Energy distributor
With 1x Han® Q 4/2, Female insert, in Han-Compact® Housings, bulkhead mounting
IDC insulation displacement termination, for stranded wires according to IEC 60228 Class 5
Contacts: 6
Conductor cross-section: 4 ... 6 mm²
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
RAL 9005 (jet black)
Degree of protection: IP65
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 12 008 4901
Han-Power S metal 7-pole, 4-6mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Zubehör
5
Product Details
Identificación
  • Categoría Energy distributors
  • Serie de carcasas/bases Han-Power® S
  • Elemento Distribuidor de energía
  • Especificaciones
    Con 1x Han® Q 4/2
    Inserto hembra
    en bases Han-Compact®, pasamuros
Versión
  • Método de terminación
    IDC insulation displacement termination
    for stranded wires according to IEC 60228 Class 5
  • Número de contactos 6
  • Numero de contactos de señal 2
  • Numero de contactos de potencia 4
  • Contacto PE Yes
Características técnicas
  • Sección de conductor 4 ... 6 mm²
  • Corriente nominal ‌ 40 A
  • Voltaje nominal conductor-tierra 400 V
  • Voltaje nominal conductor-conductor 690 V
  • Voltaje de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Corriente nominal (señal) 10 A
  • Voltaje nominal (señal) 250 V
  • Voltaje de choque nominal (señal) 4 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Voltaje nominal según UL 600 V
  • Voltaje nominal según UL (señal) 250 V
  • Voltaje nominal según CSA 250 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
Propiedades del material
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Material (carcasa/base) Aluminium die-cast
  • Superficie (carcasa/base) Powder-coated
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (jet black)
  • Material (junta) NBR
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.115,94 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140017948
  • ETIM EC000214
  • eCl@ss 27142409 Small distribution board
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
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Power®
Enlaces
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare