Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Contacts
5
Combinables
8
Tools
3
Accessories
8
上殼/底座
2
Артикул: 09 35 231 0331
Han PP PFT plastic rect. crimp power
Han PP PFT plastic rect. crimp power

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Steckverbinder
Wanddurchführungsset
Crimpanschluss
Bemessungsstrom: ‌16 A
Kontakte: 5
versilbert
PushPull
Werkstoff: Polycarbonat (PC)
Schutzart: IP65, IP67
Примечания
Compare
Артикул: 09 35 231 0331
Han PP PFT plastic rect. crimp power
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Contacts
5
Combinables
8
Tools
3
Accessories
8
Carcase/prize
2
Информация о компоненте
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Han® PushPull (V14)
  • Bezeichnung Power
  • Komponente Wanddurchführungsset
  • Merkmale intuitive Verriegelung
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Schirmung ungeschirmt
  • Kontaktanzahl 5
  • Verriegelungsart PushPull
  • Lieferumfang
    inkl. Anbaugehäuse und Stifteinsatz
    ohne Kontakte
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,25 ... 2,5 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 22 ... AWG 12
  • Bemessungsstrom ‌ 16 A
  • Bemessungsspannung 690 V
  • Bemessungsstoßspannung 8 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsspannung nach UL 600 V
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Vibrationsbeständigkeit 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/Achse
  • Schockbeständigkeit 5 g / 30 ms, 3 Stöße / Achse und Richtung
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz grau
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Werkstoff Gehäuse Polycarbonat (PC)
  • Farbe Gehäuse schwarz
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-3-118
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 10,22 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140054165
  • eCl@ss 27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 02
PushPull Selection Guide
HARTING Geräteanschlusstechnik
PushPull Geräteanschlusstechnik
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare