Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
7
Combinables
6
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Part number: 09 14 008 3116
Han Megabit insert female
Han Megabit insert female

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Han® Megabit module
Insert, 2x 4 contacts, 2 cable entries
Crimp termination
Female
Contacts: 8 + shielding
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Rated current: ‌10 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 14 008 3116
Han Megabit insert female
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
7
Combinables
6
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Moduły
  • Typ modułu Han® Megabit moduł
  • Opis modułu
    Wkład
    2x 4 kontakty
    2 wyprowadzenia przewodu
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Liczba kontaktów 8
  • dalsze kontakty + ekranowanie
  • Szczegóły
    Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
    Moduł adapterowy należy zamawiać osobno.
  • Szczegóły Nieodpowiednie dla obudów wtyczek/gniazd niskiej konstrukcji jak również Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact oraz Han-Modular® Twin.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,14 ... 2,5 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 10 A
  • Napięcie znamionowe ‌ 50 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 0,8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Prąd znamionowy zgodnie z UL
    2 A AWG 26 ... AWG 20
    6 A AWG 18
    8 A AWG 16 ... AWG 14
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 30 V
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych ‌ 100 Mbit/s
  • Rezystancja styku, ekranowanie ≤ 100 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Materiał (ekranowanie) Odlew ciśnieniowy cynkowy, platerowany niklem
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 10 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140020740
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
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
EPLAN Data Portal
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare