Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 10 40 281 2128
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 185
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 185

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Corriente nominal: ‌850 A
Juego completo
Lado del cable, Con prensaestopa integrado
Tamaño: 3
1x M40
Rango de sujeción: 26.5 ... 32 mm
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 40 281 2128
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 185
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Connector sets
  • Series of hoods/housings Han® HPR HPTC
  • Type of hood/housing Complete set
  • Description of hood/housing
    Cable side
    With integrated cable gland
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Features for stranded wires according to IEC 60228 Class 5
Version
  • Size 3
  • Shielding 360° shielding
  • Coding 16 coding options
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M40
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 185 mm²
  • Rated current ‌ 850 A
  • Rated voltage ‌ 3,600 V
  • Rated impulse voltage 20 kV
  • Pollution degree 4
  • Overvoltage category III
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 25
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Clamping range 26.5 ... 32 mm
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
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
  • ECHA SCIP number 4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Category 1 Class B
    EN 45545
    EN 60137
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,690 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85359000
  • GTIN 5713140189911
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar