Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
4
Cikkszám: 10 36 104 0004
Han Ex UL 4A-QL set
Han Ex UL 4A-QL set

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozókészletek
Teljes készlet
Han-Quick Lock® vezeték-rögzítés
Névleges áramerősség: ‌10 A
Érintkezők: 4
Méret: 3 A
Egykengyeles
Egyenes kábelbevezetés
1x M20
Anyag: Présöntött cink
Porbevonatos
Védettségi fokozat: IP67 09 20 000 9918 tömítőcsavarral
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 10 36 104 0004
Han Ex UL 4A-QL set
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
4
Termékleírás
Название
  • Категория Комплекты соединителей
  • Серия Han A®
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® Ex
  • Элемент Полный комплект
Версия
  • Метод подключения Подключение Han-Quick Lock®
  • Размер 3 A
  • Число контактов 4
  • Контакт PE Да
  • Версия Верхний ввод
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M20
  • Тип блокировки Одна защелка
  • Области применения Соединители для применения во взрывоопасной среде
  • Подробные данные Только для США
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 5 A
  • Номинальное напряжение 90 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Предельная температура -20 ... +85 °C
  • Температура окружающей среды -20 ... +40 °C До +70 °C в T4
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Поликарбонат (PC)
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой цинк
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) С порошковым покрытием
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 5015 (синий)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Материал (фиксатор) Нержавеющая сталь
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Простое оборудование для контуров с искробезопасным исполнением
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 111,11 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140189430
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás