Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
Part number: 19 43 024 0292
Han-Eco 24B-HSM2-with SL-M32
Han-Eco 24B-HSM2-with SL-M32

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
Size: 24 B
Single locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Side entry
2x M32
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 43 024 0292
Han-Eco 24B-HSM2-with SL-M32
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
Product Details
Identificare
  • Categoria Carcase/prize
  • Serii de carcase/prize Han-Eco® B
  • Tip carcasă/priză Priză cu montaj pe suprafață
Versiune
  • Mărime 24 B
  • Versiune Intrare laterală
  • Intrare cablu 2x M32
  • Tip blocare Levier de blocare individual
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP66
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Poliamidă (PA)
    Armat cu fibră de sticlă
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (negru de fum)
  • Material (etanşare) NBR
  • Culoare (garnitură de izolare) RAL 9005 (negru de fum)
  • Material (blocare)
    Poliamidă (PA)
    Armat cu fibră de sticlă
  • Culoare (blocare) RAL 9005 (negru de fum)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 (leviere de blocare) V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 300 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140180949
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors