Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Combinables
19
Accessories
4
Inserts
38
Frames
2
Part number: 09 62 816 1520
Han EMC/B 16 Hood Side Entry PG21
Han EMC/B 16 Hood Side Entry PG21

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 16 B
Low construction
Double locking lever
Side entry
1x Pg 21
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Uncoated
Unpainted
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 19628161521.
Part number: 09 62 816 1520
Han EMC/B 16 Hood Side Entry PG21
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Combinables
19
Accessories
4
Inserts
38
Frames
2
Product Details
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Tipo di custodia Custodia
  • Tipo Versione normale
Versione
  • Taglia 16 B
  • Versione Uscita laterale
  • Uscita cavo metrica 1x Pg 21
  • Tipi di aggancio Aggancio a doppia leva
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C Con componenti Han® High Temp
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Pressofuzione d'alluminio
  • Finitura superficiale (custodie) Uncoated
  • Colore (custodie) Non verniciato
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 202 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140074194
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare