Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 19 40 048 9824
Han 48HPR mounting cover 1xM63
Han 48HPR mounting cover 1xM63

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Mounting cover
Distance bolt M6
Size: 48 B
Screw locking
Stainless steel
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Degree of protection: IP65, IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Notes
Compare
Part number: 19 40 048 9824
Han 48HPR mounting cover 1xM63
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Lengő csatlakozóházak/házak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HPR
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Szerelő fedél
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Távtartó csavar M6
Verzió
  • Méret 48 B
  • Kábelbevezetés 1x M63
  • Rögzítés típusa Csavaros rögzítés
  • Alkalmazási terület Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak mostoha kültéri környezetekhez
  • Csomag tartalma
    4 távtartó elem
    4 db M6 csavar
    4 alátét
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték (csavaros reteszelés) ‌ 4 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K az ISO 20653 szerint
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Présöntött alumínium
    Korrózióálló
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Porbevonatos
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet fekete)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag (Rögzítés) Rozsdamentes acél
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 624,16 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140173569
  • ETIM EC002314
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare