Campo de aplicación
Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Detalles
Utilizando los aislantes de las series Han® Q y Han A®, se debe quitar la junta del aislante. El tornillo de obturación del aislante debe ser sustituido por el tornillo de obturación de la base/capota.
Contenidos del paquete
Con tornillo de obturación
Características técnicas
Par de apriete (enclavamiento por tornillo)
2 Nm
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Grado de protección según IEC 60529
IP66
IP68
IP69 / IPX9K según ISO 20653
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propiedades del material
Material (capota/base)
Cinc fundido a presión
Superficie (capota/base)
Recubrimiento de cromo negro
Color (capota/base)
RAL 9005 (negro intenso)
Material (bloqueo)
Acero inoxidable
RoHS
No conforme
Estado ELV
No conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08)