Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
32
アクセサリ
3
スペア部品
1
インサート
28
Frames
2
Part number: 19 40 024 1142
Han 24HPR-PFT housing-2xM16, 2xM20
Han 24HPR-PFT housing-2xM16, 2xM20

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Panel feed through housing
for mounting from inside
Size: 24 B
Screw locking
Stainless steel
Top entry
2x M16 2x M20
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Part number: 19 40 024 1142
Han 24HPR-PFT housing-2xM16, 2xM20
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
32
アクセサリ
3
スペア部品
1
インサート
28
Frames
2
Product Details
名称
  • カテゴリ フード/ハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR
  • フード/ハウジングのタイプ パネルフィードスルーハウジング
  • フード/ハウジングの説明 内側取付け用
バージョン
  • サイズ 24 B
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブルエントリー
    2x M16
    2x M20
  • ロックタイプ ねじロック
  • アプリケーション分野 過酷な屋外環境用フード/ハウジング
技術的特性
  • 締付けトルク (ネジロック) ‌ 4 Nm
  • 締付けトルク ‌6 Nm 固定ネジ
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
  • パネル板厚 ≥2 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    アルミダイカスト
    耐腐食
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質 (ロック) ステンレススチール
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1,280 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140407961
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors