Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
42
Accessories
6
Inserts
66
Frames
2
Part number: 09 30 516 0441
Han 16B-HTE-R-NPTF 1 Zoll
Han 16B-HTE-R-NPTF 1 Zoll

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 16 B
High construction
Single locking lever
Top entry
1x NPTF 1in
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Notes
Compare
Part number: 09 30 516 0441
Han 16B-HTE-R-NPTF 1 Zoll
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
42
Accessories
6
Inserts
66
Frames
2
Product Details
Identification
  • Catégorie Hoods/Housings
  • Séries de capots/embases Han® B
  • Type de capot/embase Hood
  • Type High construction
Version
  • Taille 16 B
  • Version Top entry
  • Sortie de câble 1x NPTF 1in
  • Type de verrouillage Single locking lever
  • Applications Standard hoods/housings for industrial connectors
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température For use as a connector according to IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
  • Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
  • Couleur (capot/embase) RAL 7037 (gris poussière)
  • RoHS normes
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 209 g
  • Pays d'origine China
  • GTIN 5713140909748
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors