Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 45 600 0118
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 500m
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 500m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Przewód miedziany (okrągłe)
do zastosowań kolejowych
4x AWG 22/7
Usieciowana wiązką elektronów kopolimerem poliolefinowym Comp 752
Długość kabla: 500 m
Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 45 600 0118
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 500m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Element Przewody luzem
  • Specyfikacje Niezmontowane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu do zastosowań kolejowych
Wersja
  • Długość kabla 500 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/7
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -25 ... +70 °C Przesunięty
    -40 ... +85 °C Nieprzesunięty
  • Średnica przewodu 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minimalny promień gięcia 6x średnica przewodu
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV Przewód / przewód / ekranowanie
  • Tłumienność łączenia @ 20°C / 10 MHz ‌ 8 mΩ/m
  • Rezystancja przewodnika @ 20 °C ≤54,4 Ω/km
  • odporność izolacji @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Sygnał czasu rozruchu @ 20 °C ≤ 4,4 ns/m
  • Impedancja @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) Usieciowana wiązką elektronów kopolimerem poliolefinowym Comp 752
  • Kolor (kabel) Czarny
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
    EN 50264-1 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
    EN 50306-1 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
    NFPA 130 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
    UN/ECE-R 118 ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych
    EN 50306-4 Odporność na ozon
    EN 60811-504 Odporność na wysokie i niskie temperatury
    EN 60811-404 Wysoka odporność na olej
    EN 60811-404 Wysoka odporność na paliwo
    EN 60811-404 Odporność alkaliczna
    EN 60811-404 Odporność na kwas
    DIN 51900 Niskie obciążenie ogniowe
    EN 50618 odporność na UV
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 10.000 g
  • Waga netto ‌ 61 g/m
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140273337
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare