Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
1
System Cables
1304
Part number: 24 02 406 1130
Ha-VIS eCon 2061GB-AD-P
Ha-VIS eCon 2061GB-AD-P

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominal voltage: 48, 54
Total number of ports: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 1
Operating temperature: ‌0 ... +55 °C
Notes
Compare
This product will not be orderable much longer. You can use the successor 24024061120.
Part number: 24 02 406 1130
Ha-VIS eCon 2061GB-AD-P
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
1
System Cables
1304
Product Details
Название
  • Серия Ha-VIS eCon 2000
  • Элемент Промышленные коммутаторы Ethernet
  • Спецификация Неуправляемый
  • Тип Ethernet Full Gigabit Ethernet
Версия
  • Общее количество портов 7
  • Крепление DIN-рейка 35 мм в соотв. с EN 60715
  • Технология коммутации Store and Forward
  • Размер рамки 10 kB
  • Размер MAC-таблицы 8k Вводы
  • Размер буфера пакетов 1 Megabit
  • Отсутствие блокировки Да
  • Качество обслуживания Да
  • Энергетически эффективный Ethernet Да
  • Управление расходом Выкл.
  • Единичный контакт Нет
  • Функция PoE Да
  • Поддержка крупных кадров Да
  • Содержимое упаковки
    Подключаемый винтовой контакт для подачи питания
    Инструкция по сборке
Характеристики подключения
  • Номинальное напряжение
    48 V DC
    54 V DC
  • Допустимое напряжение 44 ... 57 V DC
  • Защита от перенапряжения Да
  • Рабочий ток
    <1.400 mA @ 48 V DC
    <2.390 mA @ 54 V DC
  • Цепь питания SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Пусковой ток
    <6,4 A @ 48 V DC
    <7,2 A @ 54 V DC
  • Защита от повышенного тока ‌4 A Входной
  • Потребляемая мощность
    <70,1 W @ 48 V DC
    <141,4 W @ 54 V DC
  • Метод подключения Подключаемый винтовой контакт
  • Число контактов 3
  • Поперечное сечение проводника 0,08 ... 2,5 mm²
  • Поперечное сечение проводника AWG 28 ... AWG 12
  • Выводные контакты + / - / FE
  • Защита от обратной полярности Да
Технические характеристики
  • Рабочая температура ‌0 ... +55 °C
  • Температура хранения -40 ... +85 °C
  • Относительная влажность
    0 ... 95 % Без конденсации (эксплуатация)
    0 ... 95 % Без конденсации (хранение/транспортировка)
  • Давление воздуха ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP30 присоединенное состояние
  • Наработка на отказ, MTBF ≈ 980.000 h
Медные порты Ethernet
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
    Порты Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит/с (порты RJ45)
    Стандарт передачи: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
    Физическая среда передачи: витая пара Кат. 5
    Дальность передачи: 100 м
    Скорость передачи данных: 10/100/1000 Мбит/с
    Автоматическое согласование: да
    Автоматическая полярность: да
    Автоматический MDI(X): да
    X
  • Стандарт передачи
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Автоматическое согласование Да
  • Автоматическая полярность Да
  • Auto-MDI(X) Да
  • Физическая среда передачи Twisted Pair Кат. 5
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Дальность передачи 100 m
Оптоволоконные порты Ethernet
  • 1000 Mbit/s (SC-Ports, SX) 1
  • Стандарт передачи 1000BASE-SX
  • Оптическое волокно Многомодовый
  • Метод подключения
    Дуплексный соединитель SC
    Розетка
  • Физическая среда передачи Оптоволокно
  • Длина волны 850 nm
  • Скорость передачи данных ‌ 1.000 Mbit/s
  • Дальность передачи 0,55 km
  • Выходная мощность -9,5 ... -4 dBm
  • Входная мощность -17
Ethernet-порты PoE
  • Ethernet-порты PoE 4
  • Тип PoE PSE
  • Поддерживаемый режим PoE Alternative A
  • Стандарты IEEE IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Блок питания (PSE)
    48 V DC
    54 V DC
  • Общая выходная мощность (PSE)
    ≤ 61.6 W
    ≤ 136.8 W
  • Выходная мощность (PSE) на каждый порт
    ≤ 15.4 W
    ≤ 34.2 W
  • Ток на порт
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Поддерживаемые кабели See IEEE 802.3at, section 33.1.4
  • Выводные контакты Alternative A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Aluminium (anodised)
  • Длина 27.3 mm
  • Ширина 120 mm
  • Высота 113.5 mm
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 55022 Radio disturbance characteristics
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 431 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85176200
  • GTIN 5713140147669
  • ETIM EC000734
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)