Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
4
System Cables
256
Objednací číslo: 24 14 405 0000
Ha-VIS eCon 2050GX-I-A
Ha-VIS eCon 2050GX-I-A

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průmyslové ethernetové switche
Nekonfigurovatelné
Full Gigabit Ethernet
Jmenovité napětí: 24, 48
Celkový počet portů: 5
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 5
Provozní teplota: -40 ... +70 °C
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 24 14 405 0000
Ha-VIS eCon 2050GX-I-A
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
4
System Cables
256
Detaily produktu
Identifikace
  • Řada Ha-VIS eCon 2000
  • Identifikace Advanced
  • Prvek Průmyslové ethernetové switche
  • Specifikace Nekonfigurovatelné
  • Typ Ethernetu Full Gigabit Ethernet
Verze
  • Celkový počet portů 5
  • Upevnění DIN lišta 35 mm podle EN 60715
  • Technologie přepínání Store and Forward
  • Velikost rámu 10 kB
  • Velikost tabulky MAC adres 8k Vstupy
  • Filtr MAC adres Zpoždění LLDP a PROFINET PTCP (01-80-C0-00-00-0E) blokováno
  • Velikost vyrovnávací paměti na pakety 4 Megabit
  • Neblokující Ano
  • Kvalita služeb Ano
  • Řízení toku Vyp.
  • Signálový kontakt Ne
  • Funkce PoE Ne
  • Podpora rámce typu Jumbo Ano
  • Oblast použití Použití v interiéru
  • Obsah balení
    Push-in kontakt pro napájení s možností zasunutí a přišroubování
    Pokyny pro montáž
Parametry připojení
  • Jmenovité napětí
    24 V DC
    48 V DC
  • Přípustné napětí 9 ... 60 V DC
  • Přepěťová ochrana Ano
  • Provozní proud
    ‌130 mA @ 24 V DC
    ‌70 mA @ 48 V DC
  • Napájecí obvod SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Náběhový proud
    ‌1,2 A @ 24 V DC
    ‌2,7 A @ 48 V DC
  • Ochrana proti nadproudu ‌4 A Na vstupu
  • Spotřeba energie
    ‌3,1 W @ 24 V DC
    ‌3,4 W @ 48 V DC
  • Způsob připojení Push-in kontakt pro napájení s možností zasunutí a přišroubování
  • Počet kontaktů 3
  • Průřez vodiče 0,14 ... 1,5 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 30 ... AWG 14
  • Uspořádání a počet pinů + / - / FE
  • Ochrana proti přepólování Ano
Technické vlastnosti
  • Provozní teplota -40 ... +70 °C
  • Skladovací teplota -40 ... +85 °C
  • Relativní vlhkost
    0 ... 95 % Bez kondenzace (provoz)
    0 ... 95 % Bez kondenzace (skladování/přeprava)
  • Tlak vzduchu ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP30 V zapojeném stavu
Ethernetové porty – měď
  • 10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports) 5
  • Přenosový standard
    10BASE-T
    100BASE-TX
    1000BASE-T
  • Auto-negotiation Ano
  • Auto-polarity Ano
  • Auto-MDI(X) Ano
  • Fyzický přenos Twisted Pair Kat. 5
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Délka přenosu 100 m
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Hliník (eloxovaný)
  • Délka 26,2 mm
  • Šířka 52,4 mm
  • Výška 113,5 mm
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 61000-6-1 Odolnost proti elektromagnetickému rušení
    EN 61000-6-2 Odolnost proti elektromagnetickému rušení
    EN 55024 Odolnost proti elektromagnetickému rušení
    EN 61000-4-2 Elektrostatický výboj (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetické pole
    EN 61000-4-4 Rychlé elektrické přechodné jevy / skupiny impulzů
    EN 61000-4-6 Rušení šířené vedením
    EN 61000-6-4 Emisní standard
    EN 55032 Emisní standard
    FCC 47 FCR Part 15
    IEC 60721-3-3 Mechanická odolnost (třída 3M4)
    IEC 60068-2-6 Vibrace (sinusové)
    IEC 60068-2-27 Ráz
    IEEE 802.3
    IEC 61076-3-124 Typ A
  • UL / CSA UL připravujeme
  • Schválení
    CE
    DNV GL připravujeme
    E1 připravujeme
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 151 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85176200
  • GTIN 5713140194946
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte