Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 61 06 006 0114 00
HELUKAT 100S 4x1x0,15 SF/UTP
HELUKAT 100S 4x1x0,15 SF/UTP

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Copper cable (round)
Halogen-free, Flame retardant
4x AWG 26/19
PUR (polyurethane)
Cat. 5e Class D up to 100 MHz
Notes
Comparar
Part Number: 61 06 006 0114 00
HELUKAT 100S 4x1x0,15 SF/UTP
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Element Przewody luzem
  • Specyfikacje Niezmontowane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu
    Bezhalogenowe
    Ognioodporny
Wersja
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 26/19
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5e Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +80 °C
  • Średnica przewodu 4,8 mm ± 0,2 mm
  • Kompatybilne z łańcuchem kablowym Tak
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0,5 kV
  • Rezystancja przewodnika @ 20 °C ≤125 Ω/km
  • odporność izolacji @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Zielony
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    ISO/IEC 11801
    EN 50173
    IEC 60332-1-2
    IEC 60754-2
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto ‌ 30 g/m
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444995
  • eCl@ss 27.061.801,00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar