Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 45 600 0146
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 50m
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 50m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Cable de cobre (redondo)
4x 2x AWG 26/19
PUR (poliuretano)
Longitud de cable: 50 m
Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Número de parte: 09 45 600 0146
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 50m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Element Przewody luzem
  • Specyfikacje Niezmontowane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 50 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 26/19
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5e Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +85 °C Nieprzesunięty
    ‌0 ... +50 °C Przesunięty
  • Rezystancja przewodnika @ 20 °C ≤120 Ω/km
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Żółty
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne UN/ECE-R 118 ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 2.945,78 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140061910
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609